WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28918XXX
    • Produktfamiliesupplies accessoires
    • ProduktgruppeWallStoris Planet Edition
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)61
    • Bredde (mm)43
    • Dybde (mm)77
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)80
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings