Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set

    Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 31083001 Chrome - 31083821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 118 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31083001
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)5
    • Bredde (mm)12.25
    • Dybde (mm)6.63
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures