Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Tilgjengelig i USA
hansgrohe
Følg
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
31088001
Produktfamilie
Basin mixers
Produktgruppe
Metris
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-01-15
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
164
Bredde (mm)
53
Dybde (mm)
132
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
1.8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 beskrivelse
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kode
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 tittel
Mixers
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Last ned
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Last ned
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Last ned
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Last ned
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Last ned
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Last ned