Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Unik ref.: 31471000
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: Metris
Produktgruppe: Bath mixers
Vidde / Bredde (millimeter): 124
Høyde (millimeter): 974
Dybde (millimeter): 300
Dato for publisering: 2019-03-26
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 9.16

BIMobject Kategori: Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beskrivelse: Bath taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Navn Verdi
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Chrome

BIMobject®