Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 av 5 stjerner4.5(23 anmeldelser)
    Logis Toilet paper holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.40526000
    • ProduktfamilieRoll holders
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)165
    • Bredde (mm)157
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)510.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-tittelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings