hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter

    hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.40911007
    • ProduktfamilieFiltration
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Furniture
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    Kina