Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hansgrohe/products/8288bb69-6cae-4252-984e-8947c03d95e8
Hjemmeside
Kategorier
Rørsystem
VVS / rørleggerarbeid
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
Ikke tilgjengelig i USA
hansgrohe
Følg
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 40923007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN32 • flow rate (at 1.1 bar): 5.8 m³/h • point of entry
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
40923007
Produktfamilie
Filtration
Produktgruppe
hansgrohe
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-11-23
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40923007
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
3.2
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Rørsystem - VVS / rørleggerarbeid
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Plumbing fixtures
UNSPSC-kode
3018
CSI MasterFormat 2014 kode
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Furniture
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Asia
Kina
Lignende produkter
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Last ned
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Last ned
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Last ned
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Last ned
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Last ned
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Last ned