AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
    hansgrohe

    AddStoris Towel rack with towel holder

    AddStoris Towel rack with towel holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41751820 Brushed Nickel - 41751000 Chrome - 41751140 Brushed Bronze - 41751340 Brushed Black Chrome - 41751670 Matt Black - 41751700 Matt White - 41751990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41751XXX
    • ProduktfamilieTowel rack
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)72
    • Bredde (mm)648
    • Dybde (mm)248
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal