41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41782CHN
    • ProduktfamilieToilet brush holders
    • ProduktgruppeAddStoris S
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2026-11-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)165
    • Bredde (mm)87
    • Dybde (mm)109
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.97
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010555
    • ETIM-navnLavatory brush set
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    Kina