Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

S719-U760 Under-mount sink 305/435 43435807

Unik ref.: 43435807
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: S71
Produktgruppe: Sinks
Dato for publisering: 2018-01-15
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (7)
S719-U760 Under-mount sink 305/435

· material: stainless steel
· number of bowls: 2 main bowls
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 90 cm
· type of installation: undermount
· corner radius: 10 mm


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 10.11

BIMobject Kategori: Kjøkken - Servanter
IFC klassifisering: Flow Terminal
UNSPSC navn: Sinks
UNSPSC kode: 30181504
Uniclass 1.4 Kode: L7232
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beskrivelse: Kitchen sinks
NBS Reference Kode: 31-79
NBS Reference Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-tittel: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures