Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

D12-11 Automatic waste and overflow set for sink 500 43936000

Unik ref.: 43936000
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: hansgrohe
Produktgruppe: Waste systems sink
Vidde / Bredde (millimeter): 296
Høyde (millimeter): 340
Dybde (millimeter): 510
Dato for publisering: 2019-03-26
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)
hansgrohe D12-11 Automatic waste and overflow set for sink 500

· consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap
· drain system: drain operation via turning pop-up handle
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 0.97

BIMobject Kategori: Rørsystem - Ventiler
IFC klassifisering: Valve
UNSPSC navn: Valve parts or accessories
UNSPSC kode: 40141616
Uniclass 1.4 Kode: L7136
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Valves
Uniclass 2.0 Kode: PR-94-93
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Valve Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_65_54
Uniclass 2015 Beskrivelse: Valve products
NBS Reference Kode: 94-93
NBS Reference Beskrivelse: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass-nummer: 23-27 31 00
OmniClass-tittel: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Navn Verdi
Handle Type turning pop-up handle

BIMobject®