56015180 uBox universal null
56015180 uBox universal null
    hansgrohe

    56015180 uBox universal null

    uBox universal null
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 56015180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.56015180
    • ProduktfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProduktgruppeuBox universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)41
    • Bredde (mm)113
    • Dybde (mm)1200
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers