60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60104XXX
    • ProduktfamilieHalf pedestals
    • ProduktgruppeGladeLake S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)305
    • Bredde (mm)205
    • Dybde (mm)290
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)7.96
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011331
    • ETIM-navnSiphon cover
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
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
    Nord-Korea