60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.60105XXX
      • ProduktfamilieFull pedestals
      • ProduktgruppeGladeLake S
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2025-08-12
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)705
      • Bredde (mm)190
      • Dybde (mm)160
      Relatert
      • Designet iTyskland
      • Produsert iTyskland
      • Nettovekt (kg)8.1
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriSanitær - Vask
      • IFC-klassifiseringSanitærterminal
      • ETIM-kodeEC011445
      • ETIM-navnWashbasin column
      • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
      • OmniClass-nummer23-31 13 00
      • OmniClass-tittelSinks
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
      Nord-Korea