60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60110XXX
    • ProduktfamilieTop mounted cisterns
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)385
    • Bredde (mm)380
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010864
    • ETIM-navnSurface-mounted flushing reservoir
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
    • OmniClass-tittelWater Closet Tanks