60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60176XXX
    • ProduktfamilieFull pedestals
    • ProduktgruppeCapeTide Q
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-10-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)190
    • Bredde (mm)720
    • Dybde (mm)160
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)11.17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC003401
    • ETIM-navnWash basin wrench
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
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
    Nord-Korea