Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 60332760 Slate Matt Grey - 60332780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 400x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.60332XXX
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)120
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)9.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures