66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.66001XXX
    • ProduktfamilieFlush plate
    • ProduktgruppeiFrame Original Q
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)230
    • Dybde (mm)9
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010145
    • ETIM-navnDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets