Unik ref.: | 71045000 |
---|---|
Merke: | hansgrohe |
Produktfamilie: | Novus |
Produktgruppe: | Bath mixers |
Vidde / Bredde (millimeter): | 150 |
Høyde (millimeter): | 206 |
Dybde (millimeter): | 82 |
Dato for publisering: | 2018-01-15 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71045000 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71045000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71045000 |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4059625034170 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/hansgrohe/product/71045000
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 1.03 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Bath taps |
NBS Reference Kode: | 31-75 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-tittel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Type | basic set |
Material | ceramic |
Mounting | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Single lever bath mixer for concealed installation |
Name | Novus Single lever bath mixer 71045000 |
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
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Single lever bath mixer for concealed installation |
Features | " - connection type: basic set - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - with automatic resetting - with silencer - scope of supply: handle, sleeve, escutcheon, diverter, mixing unit" |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Novus Single lever bath mixer 71045000 |