71502XXX Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur med forhåndsjusterbar temperatur til batteridrift
71502XXX Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur med forhåndsjusterbar temperatur til batteridrift
    hansgrohe

    71502XXX Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur med forhåndsjusterbar temperatur til batteridrift

    Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur med forhåndsjusterbar temperatur til batteridrift
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71502000 krom Specification: • ComfortZone 100 • overheng 112 mm • stråletype: normal stråle • justerbar stråleformer • temperatur kan forhåndsjusteres • tilbakeslagsventil • passer til gjennomstrømningsvarmer • infrarød sensorelektronikk • infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene • visning av batteriladning • batteri 6 V (Litium CR-P2, inkl. batteri, levetid ca. 2 år) • innstillbar skylletid • skylletid: 10 s, 20 s, 30 s • skyllesyklus frekvens: 24 t, 48 t, 72 t • varighet hygieneskyll: 10 s, 20 s, 30 s • manuell vannstopp for rengjøring av vask • smussiler i tilslutningsslangene • hygieneskyllets hyppighet og varighet er avhengige av hverandre (24 t - 10 s, 48 t - 20 s, 72 t - 30 s) • funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) • funksjonell begrensning ved for stor avstand
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71502XXX
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)122
    • Bredde (mm)57
    • Dybde (mm)158
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010340
    • ETIM-navnElectronic tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea