71504XXX Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur til kaldtvann til 230 V strømtilkobling
71504XXX Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur til kaldtvann til 230 V strømtilkobling
    hansgrohe

    71504XXX Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur til kaldtvann til 230 V strømtilkobling

    Vernis Blend Berøringsfritt servantarmatur til kaldtvann til 230 V strømtilkobling
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71504000 krom Specification: • overheng 112 mm • stråletype: normal stråle • justerbar stråleformer • infrarød sensorelektronikk • infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene • visning av batteriladning • 230 V / 50 Hz strømtilkobling • innstillbar skylletid • skylletid: 10 s, 20 s, 30 s • skyllesyklus frekvens: 24 t, 48 t, 72 t • varighet hygieneskyll: 10 s, 20 s, 30 s • manuell vannstopp for rengjøring av vask • smussiler i tilslutningsslangene • hygieneskyllets hyppighet og varighet er avhengige av hverandre (24 t - 10 s, 48 t - 20 s, 72 t - 30 s) • funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) • funksjonell begrensning ved for stor avstand
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71504XXX
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)122
    • Bredde (mm)57
    • Dybde (mm)158
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010340
    • ETIM-navnElectronic tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures