hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71651CHN
    • ProduktfamilieConcealed Basic set
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)71
    • Bredde (mm)60
    • Dybde (mm)127
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-tittelManual Mixing Valves

    Tilgjengelighet etter region

    Asia