Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.72466CHN
  • ProduktfamilieBath mixers
  • ProduktgruppeRebris S
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)187
  • Bredde (mm)150
  • Dybde (mm)90
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)446
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC010862
  • ETIM-navnBath mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia
Kina