Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Talis Select S Single lever kitchen mixer 300 with pull-out spout 72821003

Unik ref.: 72821003
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: Talis Select S
Produktgruppe: Kitchen mixers
Vidde / Bredde (millimeter): 121
Høyde (millimeter): 399
Dybde (millimeter): 262
Dato for publisering: 2018-01-15
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300 with pull-out spout

· ComfortZone 300
· swivel range 110° / 150°
· normal spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8.4 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ½ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 3.18

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beskrivelse: Sink taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets