Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

M411-H260 Single lever kitchen mixer 73882800

Unik ref.: 73882800
Merke: hansgrohe
Produktfamilie: M41
Produktgruppe: Kitchen mixers
Vidde / Bredde (millimeter): 115
Høyde (millimeter): 338
Dybde (millimeter): 227
Dato for publisering: 2018-01-15
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (7)
M411-H260 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 260
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 2.19

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beskrivelse: Sink taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets