Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 74815677 Matt Black - 74815007 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 4,9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.74815CHN
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeZesis Lean M34
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)218
    • Bredde (mm)51
    • Dybde (mm)262
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    Kina