Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system
Hawa

Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system

3.6 av 5 stjerner3.6(5 anmeldelser)

Hawa Banio 40 GF Glass panel installation sliding door system for top-running glass doors up to 40 kg (88 lbs.), with surface mounted running track. With soft and self closing mechanism. Glass panel installation.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hawa-banio-40-gf-glass-panel-installation
  • ProduktfamilieDividing
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - skyvedører
  • IFC-klassifiseringDørblad
  • UNSPSC-navnGlass doors
  • UNSPSC-kode30171501
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSliding Glass Doors
  • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
  • OmniClass-tittelSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II kodeC1020
  • CSI UniFormat II tittelInterior Doors