Keystone Compac Stepping Stone
Keystone Compac Stepping Stone
Keystone Compac Stepping Stone

    Keystone Compac Stepping Stone

    Et skrånende nivå kan være både upraktisk og utilgjengelig. Jord og vann renner langs skråningen. Ved å bygge kreative og praktiske nivåer med våre Keystone-støttemurer får du mer plass og imponerende høydeforskjeller. Fullfør helhetsbildet med Keystones egne trappesteiner og foren de forskjellige nivåene i hagen eller gi støttemuren en velfortjent pause som inviterer til neste nivå.

    Spesifikasjon
    • Farger: Grå og Grafitt. Forbruk per løpemeter: 2,2 stk. trappestein. Bredde: 460 mm. Høyde: 150 mm. Dybde: 300 mm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.compac-trappsten-stepping-stone
    • ProduktfamilieKeystone Compac Retaining Walls
    • ProduktgruppeKeystone Compac
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2023-02-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)3505
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
    • IFC-klassifiseringBlokk
    • OmniClass-nummer23-13 21 11 11
    • OmniClass-tittelConcrete Blocks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Sverige