Wiki Foldeport 1-fløyet
Wiki Foldeport 1-fløyet
    Heras

    Wiki Foldeport 1-fløyet

    Wiki foldeporten er en av Heras sine hurtiggående kjøreporter.

    Takket være designet og konstruksjonen er den ideell for anlegg og innkjørsler der det er begrenset plass. Det smarte

    designet, kombinert med pålitelig og høy kvalitet på portautomatiseringen, sikrer rask åpning og lukking. Dette

    gjør Heras foldeporten til et godt valg for områder med høy trafikk og hyppig bruk.

    Port og motorpakke er optimalisert for nordiske forhold, som lave temperaturer.

    Spesifikasjon
    • • Kategori: Speedgates/foldeporter
      • Spenning: 230VAC, 10A, 1 fase,
      • Overflatebehandling: Galvanisert (varmforzinket) eller galvanisert (varmforzinket) og pulverlakkert (80 μm tykk; 80 Buchholz hardhet)
      • Portfylling
      - Vertikal firkant 30 x 30 mm (rotert 45 grader). Senter-til-senter avstand: 142 mm
      - Vertikal firkant 30 x 30 mm (flat). Senter-til-senter avstand: 130 mm
      - Vertikal rund 30 mm. Senter-til-senter avstand: 130 mm
      - Sveiset nett Pallas 868.
      • Vedlikehold: Vedlikehold anbefales hver 6. måned eller 50000 sykluser
      • Materiale: Stål
      • Nominell høyde: 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm
      • Nominell bredde: 2000 - 2500 - 3000 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Folding-gate-Wiki-single
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)3000
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Porter
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFolding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 15 19
    • OmniClass-tittelFolding Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Europa