Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.162-20-100XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)440
    • Bredde (mm)89
    • Dybde (mm)109
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010555
    • ETIM-navnLavatory brush set
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS