Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.162-21-10040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)112
    • Bredde (mm)137
    • Dybde (mm)21
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units