Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-10060

    Toilet paper holder system 162 - U-shaped holder with mitre shape, opened to the right - foldable - made of stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.162-21-10060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)112
    • Bredde (mm)137
    • Dybde (mm)21
    Relatert
    • HovedmaterialePowder Coatings
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units