Spare roll holder, 162-21-300XA
Spare roll holder, 162-21-300XA
Spare roll holder, 162-21-300XA
Spare roll holder, 162-21-300XA
    HEWI

    Spare roll holder, 162-21-300XA

    System 162 Spare roll holder - cylindrical spare roll holder - made of stainless steel, satin finish - 122 mm long, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.162-21-300XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)18
    • Bredde (mm)18
    • Dybde (mm)122
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010554
    • ETIM-navnSpare toilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS