Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
    HEWI

    Hook, 162-90-010XA

    System 162 Hook - cylindrical hook - made of stainless steel, satin finish - 35 mm long, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.162-90-010XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeHooks, Walking aid holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)18
    • Bredde (mm)18
    • Dybde (mm)35
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS