Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.477-01-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)30
    • Dybde (mm)18
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Mirrors
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011164
    • ETIM-navnMirror clamp
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors