Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Range 477 Spare roll holder - cylindrical toilet roll holder with round rose - anti-theft protection through concealed screw fixing - 123 mm long, diameter 33 mm, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.477-21-200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)70
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)123
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010554
    • ETIM-navnSpare toilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units