Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
    HEWI

    Hook, ø 70 mm, 477-90-030

    Range 477 Single hook (large) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 100 mm deep, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.477-90-030
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeHooks, Walking aid holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)70
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks