Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
    HEWI

    Shower basket, 700-03-00100

    S 700 shower basket - for wall mounting, concealed fixing - 253 mm wide, 90 mm high and 108 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.700-03-00100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)253
    • Dybde (mm)108
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011190
    • ETIM-navnBasket
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units