Double hook, 700-90-00100
Double hook, 700-90-00100
Double hook, 700-90-00100
    HEWI

    Double hook, 700-90-00100

    S 700 Double Hooks - Double hook with two cylindrical hook parts - Depth 43mm, width 88mm, Hook parts, 18 mm diameter - for wall mounting, concealed fixing - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Supplied without fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.700-90-00100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeHooks, Walking aid holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)23
    • Bredde (mm)93
    • Dybde (mm)43.4
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks