Stool, 801-51-300
Stool, 801-51-300
Stool, 801-51-300
    HEWI

    Stool, 801-51-300

    Range 801 Shower stool - Made of rails and seat elements - for safe sitting in the bathroom - for mobile use - 345 mm wide, 505 mm high, 336 mm deep - Seat elements 55 mm in width - With continuous, corrosion-resistant steel core - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.801-51-300
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)505
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)336
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011027
    • ETIM-navnShower stool
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-tittelShower Seats