Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00040

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - With insert to protect against damage to the hairdryer - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-00-00040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeHair dryer holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)37
    • Bredde (mm)89
    • Dybde (mm)104
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Hånd og hårføner
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC000546
    • ETIM-navnHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units