Shower basket, 900-03-002XA
Shower basket, 900-03-002XA
Shower basket, 900-03-002XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-002XA

    System 900 Shower basket corner solution - for wall mounting - holder made of high-quality satin stainless steel - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - 67 mm high, side length 170 mm - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-03-002XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)67
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)170
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialepolyamid
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011190
    • ETIM-navnBasket
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units