Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA

    Hygiene bag dispenser, System 900 - for holding and dispensing commercially available hygiene bags made of plastic (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - for wall mounting - 136 mm wide, 98 mm high and 27,5 mm deep - made of high-quality stainless steel satin finished - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-06-011XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeDispenser systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)98
    • Bredde (mm)136
    • Dybde (mm)28
    Relatert
    • HovedmaterialePowder Coatings
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC012353
    • ETIM-navnAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-tittelSanitary Goods Dispensers