Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
    HEWI

    Towel rail, 900-09-00140

    Towel rail System 900 - towel rail with a cylindrical holding arm, fixed - for hanging up towels and other items of clothing - made of stainless steel, chrome-plated - 445 mm long 51 mm high, diameter holding arm 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-09-00140
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)51
    • Bredde (mm)15
    • Dybde (mm)445
    Relatert
    • HovedmaterialePowder Coatings
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units