Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
    HEWI

    Towel ring, 900-09-00260

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - for hanging up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-09-00260
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)230
    • Dybde (mm)21
    Relatert
    • HovedmaterialePowder Coatings
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units