Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
    HEWI

    Toilet brush unit, 900-20-00040

    System 900 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of metal, high-quality chrome-plated - 89 mm wide, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-20-00040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)440
    • Bredde (mm)89
    • Dybde (mm)106
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010555
    • ETIM-navnLavatory brush set
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units