Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00160

    4.8 av 5 stjerner4.8(21 anmeldelser)
    WC brush set with lid system 900 - WC brush set consisting of holder, WC brush pot and WC brush - replacement of the brush head by bayonet lock - removable inner container for cleaning - made of metal, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - diameter 89 mm, 438 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-20-00160
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)438
    • Bredde (mm)89
    • Dybde (mm)106
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010555
    • ETIM-navnLavatory brush set
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units