Spare roll holder, 900-21-00640
Spare roll holder, 900-21-00640
Spare roll holder, 900-21-00640
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-00640

    Spare roll holder System 900 - cylindrical spare roll holder for holding two toilet rolls - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-21-00640
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)260
    • Bredde (mm)15
    • Dybde (mm)51
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010554
    • ETIM-navnSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units