Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-00160

    Walking aid holder system 900 - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 120 mm wide, 35 mm high, 135 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.900-90-00160
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeWalking aid holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)35
    • Bredde (mm)120
    • Dybde (mm)135
    Relatert
    • HovedmaterialePowder Coatings
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC012353
    • ETIM-navnAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products