Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23040

    Cosmetic mirror - round unlit mirror - framed in a chrome-plated metal frame - magnification factor x 3 - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material - high-quality chrome-plated
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.950-01-23040
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)237
    • Bredde (mm)202
    • Dybde (mm)110
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Mirrors
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010550
    • ETIM-navnMirror
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors